Schneider-Electric Dexa
 
REG96PCOV изображения - dexa
REG96PCOV
Крышка - для 48 x 96 мм реле контроля температуры
Код EAN: 
3606480060151
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Zelio Control
Тип аксессуара/отдельной детали Крышка выводов
Категория - аксессуар/отдельная деталь Аксессуар для установки
Совместимость продукта REG96.
Назначение аксессуара/отдельной детали Реле контроля температуры 48 x 96 мм
Минимальная партия для продажи 2
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 19 г
Высота упаковки 1 3,2 см
Ширина упаковки 1 6,5 см
Длина упаковки 1 10 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 2
Вес упаковки 2 39 г
Высота упаковки 2 3,2 см
Ширина упаковки 2 6,5 см
Длина упаковки 2 10 см
Тип упаковки 3 S01
Количество штук в упаковке 3 58
Вес упаковки 3 1,37 кг
Высота упаковки 3 15 см
Ширина упаковки 3 15 см
Длина упаковки 3 40 см
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки