Schneider-Electric Dexa
 
REG96PUN1JHU изображения - dexa
REG96PUN1JHU
Реле контроля температуры REG - 96 x 48 мм - 100..240VAC - 4..20 mA
Код EAN Код EAN: 
3606480060113
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Zelio Control
Тип продукта Модульные реле измерения и управления
Тип релейной защиты Реле контроля температуры
Специальная область применения продукта ОВиК
Промышленные машины
Обогрев или охлаждение
Упаковка
Наименование релейной защиты REG
Дополнительные характеристики
Внешний размер 96 x 48 мм
1/8 DIN
Тип подключения Датчик температуры для Pt 100
Термопара для термопара J, K, R, B, S, T, E, N, PLII
Ток: 4...20 мА
Напряжение: 1...5 V
Ток: 0...20 mA
Напряжение: 0...0,1 В
Напряжение: 0...10 V
Напряжение: 0...5 V
Напряжение: 2...10 V
[Us] номинальное напряжение сети 100...240 В переменный ток
Пределы напряжения питания 85…264 миля
Точность измерения 0,3 % полной шкалы
Длительность выборки 200 ms
Количество выходов 1 Аналоговый выходы
Тип выхода Аналоговый 4...20 мА
Выход аварийной сигнализации 3 C/O
Потребляемая мощность, ВА 12 VA в 100...240 В переменный ток
Протокол порта связи Modbus
Способ доступа Ведомый
Кадр передачи RTU
Физический интерфейс RS485 без развязки
Режим обмена Полудуплекс
Скорость передачи 9600, 19200 кбит/с
Доступные функции Гистрезис вкл.-откл.
ПИД-регулятор
Программа 16 шагов
Автонастройка
Ручное управление
Плавный пуск
Размытая логика
Маркировка СЕ
Рабочее положение Любое положение
Тип дисплея 7 сегментов LCD
Разряды дисплея 4
Функция сигнализации Индикатор значения уставки (SV) светодиод Зеленый
Выход управления процессом 1 активен (C1) светодиод Красный
Выход управления процессом 2 активен (C2) светодиод Красный
Индикатор значения технологического параметра (PV) светодиод Красный
Значение технологического параметра ЖК дисплей
Значение уставки ЖК дисплей
Выход аварийной сигнализации 1 активен (D01) светодиод
Выход аварийной сигнализации 2 активен (D02) светодиод
Выход аварийной сигнализации 3 активен (D03) светодиод
Способ монтажа Панель
Условия эксплуатации
Стандарты CSA C22.2 № 24-93
EN 61326-1
EN 61010-1
Сертификаты CURus (873)
ГОСТ
Температура окружающей среды при хранении -20…60 °C
Рабочая температура окружающей среды -10…50 °C
Относительная влажность 90 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря 2000 м
Высота хранения 0…3000 m
Виброустойчивость 1 gn (частота= 10…70 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность 5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Степень защиты IP IP66 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
IP20 (задний)
Степень защиты NEMA NEMA 4X лицевая панель
Тип упаковки
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,1 cm
Package 1 Width 10,6 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Package 1 Weight 254 g
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки