Schneider-Electric Dexa
 
RHN411M изображения - dexa
RHN411M
Реле - Harmony RHN - мнгн срабат - 4 C/O - 220VAC 50 Hz - 5А
Код EAN Код EAN: 
3389110162868
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Реле Harmony
Тип продукта Втычное реле
Краткое название устройства RHN
Тип контактов 4 переключающ.
Работа контактов Мгновенный
Стандарт
[Uc] напряжение цепи управления 220 В пер. ток 50 Гц
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпус 5 А в <40 °C
Светодиодный индикатор состояния Без
Тип управления Ручное управление
Подавление помех катушкой Без
Дополнительные характеристики
[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 В
Уровни тестирования Уровень А
Рабочее положение Любое положение
Минимальная коммутационная способность 150 мВА в 10 мА
150 мВА, 1 В
Время дребезга контакта <= 10 мс
Maximum voltage drop <100 В для 3 А при 24 В
Среднее сопротивление 30 мОм в 20 °C
Средн. потребление в В·А 2,5 (удержание) в 20 °C
4,5 (бросок) в 20 °C
Пределы напряжения цепи управления 0,8...1,1 Uc в соответствии с IEC 60255
Порог напряжения отпускания 0,15...0,5 Uc
Cos phi 0,6 (бросок)
0,7 (удержание)
Механическая износостойкость 20000000 циклы
Максимальная частота коммутации 6 цикл/м
Время работы 2...15 мс между подачей напряжения на катушку и замыканием Н.О. к в 20 °C
1.2...12 мс между снятием напряжения с катушки и замыканием Н.З. ко в 20 °C
1...3 ms для подача/снятие напряжения
0.5...6 ms для снятие/подача напряжения
Общая ширина CAD 33 мм
Общая высота CAD 43 мм
Общая высота CAD 54 мм
Описание зажимов ISO n°1 (31-32-34)OC
(21-22-24)OC
(11-12-14)OC
(41-42-44)OC
(A1-A2)CO
Вес нетто 0,09 кг
Код совместимости RHN
Условия эксплуатации
Стандарты VDE 0435
NF C 45-250
BS 4794
IEC 60255
Сертификаты ASE
BV
USSR
UR
CSA
EDF
Защитное исполнение TC
Электрическая прочность изоляции 2500 В
Температура окружающей среды -5…40 °C в соответствии с IEC 60255
Температура окружающей среды при хранении -40…70 °C
Виброустойчивость 6 gn (частота= 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
6 gn (частота= 10…55 Гц) в соответствии с NF C 20-616
Ударопрочность 50 gn для 11 мс в соответствии с NF C 20-608
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 97,0 г
Высота упаковки 1 5,1 см
Ширина упаковки 1 5,3 см
Длина упаковки 1 7,7 см
Тип упаковки 2 S02
Количество штук в упаковке 2 55
Вес упаковки 2 5,72 кг
Высота упаковки 2 15,0 см
Ширина упаковки 2 30,0 см
Длина упаковки 2 40,0 см
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки