Schneider-Electric Dexa
 
RHN411UG изображения - dexa
RHN411UG
Реле - Harmony RHN - мнгн срабат - 4 C/O - 230VAC 50 Hz - 5А
Код EAN Код EAN: 
3389110467345
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Реле Harmony
Тип продукта Втычное реле
Краткое название устройства RHN
Тип контактов 4 переключающ.
Работа контактов Мгновенный
Стандарт
[Uc] напряжение цепи управления 230 В пер. ток 50 Гц
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпус 5 A в <40 °C
Светодиодный индикатор состояния Без
Тип управления Ручное управление
Подавление помех катушкой Без
Дополнительные характеристики
[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 миля
Уровни тестирования Уровень А
Рабочее положение Любое положение
Минимальная коммутационная способность 150 мВА в 10 мА
150 мВА, 1 миля
Время дребезга контакта <= 10 мс
Максимальное падение напряжения <100 миля для 3 А при 24 В
Среднее сопротивление 30 мОм в 20 °C
Средн. потребление в В·А 2,5 (удержание) в 20 °C
4,5 (бросок) в 20 °C
Пределы напряжения цепи управления 0,8...1,1 Uc в соответствии с IEC 60255
Порог напряжения отпускания 0,15...0,5 Uc
Cos phi 0,6 (бросок)
0,7 (удержание)
Механическая износостойкость 20000000 циклы
Максимальная частота коммутации 6 цикл/м
Время работы 2...15 мс между подачей напряжения на катушку и замыканием Н.О. к в 20 °C
1.2...12 мс между снятием напряжения с катушки и замыканием Н.З. ко в 20 °C
1...3 ms для подача/снятие напряжения
0.5...6 ms для снятие/подача напряжения
Общая ширина CAD 33 mm
Общая высота CAD 43 mm
Общая высота CAD 54 mm
Описание зажимов ISO n°1 (21-22-24)OC
(A1-A2)CO
(31-32-34)OC
(41-42-44)OC
(11-12-14)OC
Вес нетто 0,09 kg
Код совместимости RHN
Условия эксплуатации
Стандарты BS 4794
NF C 45-250
IEC 60255
VDE 0435
Сертификаты CSA
BV
ASE
USSR
UR
EDF
Защитное исполнение TC
Электрическая прочность изоляции 2500 миля
Температура окружающей среды -5…40 °C в соответствии с IEC 60255
Температура окружающей среды при хранении -40…70 °C
Виброустойчивость 6 gn (частота= 10…55 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
6 gn (частота= 10…55 дюйм) в соответствии с NF C 20-616
Ударопрочность 50 gn для 11 ms в соответствии с NF C 20-608
Тип упаковки
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 5,5 cm
Package 1 Length 7,8 cm
Package 1 Weight 96 g
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки