Основные характеристики
Серия
|
Harmony Relay
|
Тип продукта
|
Втычное реле
|
Краткое название устройства
|
RHN
|
Тип контактов
|
4 переключающ.
|
Работа контактов
|
Стандарт
Мгновенный
|
Напряжение цепи управления
|
220 В пост. ток
|
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
|
5 A 40 °C
|
Светодиодный индикатор состояния
|
Без
|
Тип управления
|
Ручное управление
|
Подавление помех катушкой
|
Без
|
Дополнительные характеристики
Номинальное напряжение изоляции
|
250 В
|
Уровни тестирования
|
Level A group mounting
|
Рабочее положение
|
Любое положение
|
Минимальная коммутационная способность
|
150 mVA at 10 mA
150 mVA, 1 V
|
Время дребезга контакта
|
<= 10 мс
|
Maximum voltage drop
|
<100 V for 3 A at 24 V
|
Среднее сопротивление
|
30 mOhm at 20 °C
|
Средн. потребление катушки в Вт
|
1.6 W at 20 °C
|
Пределы напряжения цепи управления
|
0.8...1.1 Uc conforming to IEC 60255
|
Порог напряжения отпускания
|
0,1...0,3 Uc
|
Постоянная времени
|
12 ms for open contact(s)
15 ms for closed contact(s)
|
Механическая износостойкость
|
20000000 циклы
|
Максимальная частота коммутации
|
6 цикл/м
|
Время работы
|
1...4 ms for energisation/de-energisation
1.2...4 ms for de-energisation/energisation
10...20 ms between energisation of coil and closing of NO contact at 20 °C
2...7 ms between de-energisation of coil and closing of NC contact at 20 °C
|
Общая ширина CAD
|
33 мм
|
Общая высота CAD
|
43 мм
|
Общая высота CAD
|
54 мм
|
Описание зажимов ISO n°1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
(31-32-34)OC
(41-42-44)OC
(21-22-24)OC
|
Вес нетто
|
0,09 кг
|
Код совместимости
|
RHN
|
Условия эксплуатации
Стандарты
|
VDE 0435
NF C 45-250
BS 4794
IEC 60255
|
Сертификаты
|
USSR
ASE
EDF
BV
CSA
UR
|
Защитное исполнение
|
TC
|
Электрическая прочность изоляции
|
2500 В
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-5…40 °C conforming to IEC 60255
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-40…70 °C
|
Виброустойчивость
|
6 gn (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) conforming to NF C 20-616
|
Ударопрочность
|
50 gn for 11 ms conforming to NF C 20-608
|
Тип упаковки
Вес упаковки
|
0,097 кг
|
Высота упаковки 1
|
0,550 дм³
|
Ширина упаковки 1
|
0,500 дм³
|
Длина упаковки 1
|
0,770 дм³
|
Экологичность предложения
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|