Серия
|
Zelio Control
|
Тип продукта
|
Temperature control relay
|
Тип релейной защиты
|
Реле контроля температуры
|
Специальная область применения продукта
|
Для лифтового машинного помещения и 3-фазных источников питания
|
Наименование релейной защиты
|
RM35AT
|
Параметры, контролируемые реле
|
Порядок чередования фаз
Обнаружение обрыва фазы
Минимальная температура: -1...11 °C
Перегрев: 34...46°C
|
Диапазон задержки времени
|
0.1...10 с настраиваемый задержка (допуск: 0...10 % значения полной шкалы)
|
Коммутационная способность, В·А
|
1250 В·А
|
Минимальный коммутируемый ток
|
10 мА в 5 V постоянный ток
|
Потребляемая мощность, ВА
|
3,5 В·А Переменный ток
|
Категория применения
|
AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1
AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1
AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1
AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1
DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1
DC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1
|
Время сброса
|
8 с
|
Макс. коммутируемое напряжение
|
250 В пер./пост. тока
|
Номинальное напряжение питания [Us]
|
24...240 В пер./пост. ток
|
[Us] номинальное напряжение сети
|
24...240 В пер./пост. ток
|
Пределы напряжения питания
|
20,4…264 В переменный ток
21,6…264 В пост. ток
|
Потребляемая мощность, Вт
|
0,6 Вт постоянный ток
|
Контактное сопротивление зажимов
|
600 кОм в 3-фазный
1,33 кОм в температура
|
Ширина
|
35 мм
|
Выходные контакты
|
2 Н.О.
|
Материал контактов
|
Не содержит кадмий
|
Номинальный выходной ток
|
5 А
|
Delay at power up
|
0,2 с
|
Точность измерения
|
+/- 2 °C
|
Время срабатывания
|
<= 3,5 мс + Tt (в случает отказа по температуре)
500 мс (в случае к.з. трех фаз)
500 мс (при исчезновении неисправности)
|
Тип датчика температуры
|
Pt 100 - 3-проводный
|
Смонтированное устройство
|
Датчик Pt 100 длина кабеля <= 10 м
|
Маркировка
|
CE : EMC 89/336/EEC
CE : 73/23/EEC
|
Категория перенапряжения
|
III в соответствии с IEC 60664-1
|
Сопротивление изоляции
|
> 500 МОм в 500 В постоянный ток между питанием и релейным выходом в соответствии с IEC 60255-5
> 500 МОм в 500 В постоянный ток между измерением и релейным выходом в соответствии с IEC 60664-1
> 1 MOhm в 500 В постоянный ток между питанием и измерением в соответствии с IEC 60255-5
> 500 МОм в 500 В постоянный ток между питанием и релейным выходом в соответствии с IEC 60664-1
> 500 МОм в 500 В постоянный ток между измерением и релейным выходом в соответствии с IEC 60255-5
> 1 MOhm в 500 В постоянный ток между питанием и измерением в соответствии с IEC 60664-1
|
[Ui] номинальное напряжение изоляции
|
400 В в соответствии с IEC 60664-1
|
Operating voltage tolerance
|
- 10 % + 10 % Un постоянный ток
- 15 % + 10 % Un Переменный ток
|
Частота источника питания
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Рабочее положение
|
Любое положение без ухудшения номинальных значений
|
Соединения – клеммы
|
Винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) жесткий кабель Без наконечника
Винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника
Винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 12) Гибкий С кабельным наконечником
Винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) Гибкий С кабельным наконечником
|
Момент затяжки
|
0,6…1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1
|
Материал корпуса
|
Самозатухающий пластик
|
Local signalling
|
1 LED green for power ON
1 светодиод желтый для правильная температура (высокая R1)/(низкая R2)
1 светодиод желтый для фазы реле
|
Монтажная опора
|
35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715
|
Электрическая износостойкость
|
100000 циклы
|
Механическая износостойкость
|
30000000 циклы
|
Рабочая частота
|
<= 360 операций/час полная нагрузка
|
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
|
10 мс
|
Электромагнитная совместимость
|
Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4
Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3
Стойкость к промышленной среде в соответствии с NF EN/IEC 61000-6-2
|
Стандарты
|
NF EN 60255-6
IEC 60255-6
|
Сертификаты
|
GL
UL
C-Tick
CSA
ГОСТ
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-40…70 °C
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-20…50 °C
|
Виброустойчивость
|
0,35 мм (частота= 5…57,6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
1 gn (частота= 57,6…150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
|
Ударопрочность
|
15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60255-21-1
|
Степень защиты IP
|
IP20 в соответствии с МЭК 60529 (зажимы)
IP30 в соответствии с МЭК 60529 (корпус)
|
Степень загрязнения
|
3 conforming to IEC 60664-1
|
Напряжение испытания изоляции
|
2 кВ Переменный ток 50 Гц, 1 мин.
|
Импульс напряжения без поглощения мощности
|
4 кВ
|