Schneider-Electric Dexa
 
RM35UA12MW изображения - dexa
RM35UA12MW
1-фазное реле контроля напряж, 5А, 2 CO, диапазон измерения 1..100 В, питание 24..240 V AC/DC
Код EAN Код EAN: 
3389119405300
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Реле контроля Harmony
Тип продукта Реле контроля напряжения
Тип релейной защиты Многофункциональное реле контроля напряжения
Наименование релейной защиты RM35UA
Параметры, контролируемые реле Обнаружение повышенного и пониженного напряжения
Time delay Настраиваемый 0.3...30 с, 0 + 10 % при пересечении порога
Коммутационная способность, В·А 1250 VA
Минимальный коммутируемый ток 10 мА в 5 В Постоянный ток
Макс. коммутируемый ток 5 A пер./пост. тока
Потребляемая мощность, ВА 0…3,5 VA Переменный ток
Диапазон измерения 1...100 V напряжение
Категория применения AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1
AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1
AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1
AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1
DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1
DC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1
Тип контактов 2 переключающ.
Дополнительные характеристики
Время сброса 1500 ms задержка
Макс. коммутируемое напряжение 250 миля пер./пост. тока
[Us] номинальное напряжение сети 24...240 В пер./пост. ток 50/60 Гц +/- 10 %
Пределы напряжения питания 20,4…264 миля пер./пост. ток
Максимальная потребляемая мощность в Вт 0,6 W Постоянный ток
Стойкость к кратковременным исчезновениям 10 ms
Частота тока цепи управления 40...70 Hz +/- 10 %
Контактное сопротивление зажимов 110 мОм в зажимы E2-M
22 мОм в зажимы E1-M
220 мОм в зажимы E3-M
Выходные контакты 2 переключающ.
Номинальных выходной ток 5 A
Maximum measuring cycle 30 ms цикл измерения, согласно истинному действ. значению
Гистерезис 5…50 % предельная уставка
Delay at power up 600 ms
Точность измерения +/- 10 % значения полной шкалы
Повторяемость позиционирования +/- 0,5 % для вход и цепь измерения
+/- 2 % для задержка
Погрешность измерения +/-0,05 %/°C с изменением температуры
< 1 % по всему диапазону с изменением напряжения
Полярность Неизменная полярность питания пост. тока
Шкала чувствительности 1...10 V зажимы E1-M
10...100 V зажимы E3-M
5...50 V зажимы E2-M
Предельная уставка 10...100 %
Этикетки качества CE
Категория перенапряжения III в соответствии с IEC 60664-1
Сопротивление изоляции > 500 МОм в 500 В Постоянный ток между питанием и релейным выходом в соответствии с IEC 60255-5
> 500 МОм в 500 В Постоянный ток между измерением и релейным выходом в соответствии с IEC 60664-1
> 1 MOhm в 500 В Постоянный ток между питанием и измерением в соответствии с IEC 60255-5
> 500 МОм в 500 В Постоянный ток между питанием и релейным выходом в соответствии с IEC 60664-1
> 500 МОм в 500 В Постоянный ток между измерением и релейным выходом в соответствии с IEC 60255-5
> 1 MOhm в 500 В Постоянный ток между питанием и измерением в соответствии с IEC 60664-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 миля в соответствии с IEC 60664-1
600 миля в соответствии с IEC 60664-1
Operating voltage tolerance - 15 % + 10 % Un
Рабочее положение Любое положение Без ухудшения номинальных значений
Соединения – клеммы Винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) жесткий кабель Без наконечника
Винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника
Винтовые зажимы, 1 x 0,2...2 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 12) гибкий С кабельным наконечником
Винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником
Момент затяжки 0,6…1 Н·м в соответствии с IEC 60947-1
Материал корпуса Самозатухающий пластик
Локальная индикация Питание включено: светодиод (зеленый)
Реле ON: светодиод (желтый)
Монтажная опора 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715
Электрическая износостойкость 100000 циклы
Механическая износостойкость 30000000 циклы
Рабочая частота <= 360 операций/час полная нагрузка
Данные о безопасности и надежности B10d = 290000
MTTFd = 308.2 лет
Ширина 35 mm
Вес нетто 0,08 kg
Код совместимости RM3
Условия эксплуатации
Электромагнитная совместимость Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4
Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольш в соответствии с EN/IEC 61000-6-3
Стойкость к промышленной среде в соответствии с NF EN/IEC 61000-6-2
Стандарты EN/IEC 60255-6
Сертификаты ГОСТ
C-Tick
UL
GL
CSA
Директивы 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании
89/336/EEC - электромагнетическое соответствие
Температура окружающей среды при хранении -40…70 °C
Рабочая температура окружающей среды -20…50 °C
Относительная влажность 95 % в 55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-30
Виброустойчивость 0,35 мм (частота= 5…57,6 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
1 gn (частота= 57,6…150 дюйм) в соответствии с IEC 60255-21-1
Ударопрочность 5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Степень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529 (зажимы)
IP30 в соответствии с IEC 60529 (корпус)
Степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60664-1
Напряжение испытания изоляции 2 кВ Переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-5
2 кВ Переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60664-1
Импульс напряжения без поглощения мощности 4 кВ в соответствии с IEC 60255-5
4 кВ в соответствии с IEC 60664-1
4 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-5
Тип упаковки
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 7,8 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 137,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,305 kg
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки