Schneider-Electric Dexa
 
RSL1AB4JD изображения - dexa
RSL1AB4JD
Электромеханическое реле с тонким интерфейсом, 6 A, 1 CO, сдандартн., 12VDC
Код EAN Код EAN: 
3606480077951
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Электромеханическое реле Harmony
Название серии Узкое промежуточное реле
Тип продукта Втычное реле
Краткое название устройства RSL
Тип контактов 1 переключающ.
Работа контактов Стандарт
[Uc] напряжение цепи управления 12 В Постоянный ток
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпус 6 A в -40…55 °C
Светодиодный индикатор состояния Без
Тип управления Без кнопки
Дополнительные характеристики
Форма вывода Плоский (типа PCB)
Среднее сопротивление 848 Ом в 23 °C +/- 10 %
Пределы номинального рабочего напряжения 9...16.8 В Постоянный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 миля в соответствии с EN/IEC
277 миля в соответствии с cUL
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на 6 кВ в соответствии с IEC
Материал контактов Серебряный сплав (AgSnO2)
[Ie] номинальный рабочий ток 6 A (AC-1/DC-1) в соответствии с IEC/UL
Минимальный коммутируемый ток 10 мА
Макс. коммутируемое напряжение 277 миля
Минимальное коммутируемое напряжение 12 миля
Макс. коммутационная способность 1500 VA
50 Вт
Минимальная коммутационная способность 120 мВт
Рабочая частота <= 360 циклов/час под нагрузкой
<= 18000 циклов/час холостой ход
Механическая износостойкость 10000000 циклы
Электрическая износостойкость 60000 циклы, 6 A в 250 В, AC-1 переключение
Время работы 5 мс сброс
12 мс
Категория защиты RT III
Уровни тестирования Уровень А
Рабочее положение Любое положение
Ширина 5 mm
Высота 28 mm
Глубина 18,5 mm
Описание зажимов ISO n°1 (A1-A2)CO
(11-12-14)OC
Вес нетто 0,0054 kg
Ток нагрузки 6 A в 250 В Переменный ток 0,5 мм монтажное расстояние
Средн. потребление катушки в Вт 0,17 W
Порог напряжения отпускания >= 0,05 Uc
Данные о безопасности и надежности B10d = 60000
Способ монтажа Socket or PCB
Комплектация изделия Изделие в сборе
Условия эксплуатации
Электрическая прочность изоляции 1000 миля Переменный ток между контактами
4000 миля Переменный ток между катушкой и контактом
Стандарты UL 508
EN/IEC 61810-1
CSA C22.2 № 14
Сертификаты EAC
CSA
UL
Температура окружающей среды при хранении -40…70 °C
Виброустойчивость +/- 1 мм (частота= 10…55 дюйм) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Степень защиты IP IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
Ударопрочность 5 gn (продолжительность = 11 ms) для неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
5 gn (продолжительность = 11 ms) для в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Рабочая температура окружающей среды -40…55 °C
Тип упаковки
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 1,5 cm
Package 1 Length 2,8 cm
Package 1 Weight 5,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 0,7 cm
Package 2 Width 2,4 cm
Package 2 Length 30,5 cm
Package 2 Weight 68 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 500
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,657 kg
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки