Schneider-Electric Dexa
 
RSL1GB4ED изображения - dexa
RSL1GB4ED
Электромеханическое реле с тонким интерфейсом, 6 A, 1 CO, слаботочное, 48VDC
Код EAN Код EAN: 
3606480077982
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Электромеханическое реле Harmony
Название серии Узкое промежуточное реле
Тип продукта Втычное реле
Краткое название устройства RSL
Тип контактов 1 переключающ.
Работа контактов Низкий уровень
[Uc] напряжение цепи управления 48 В пост. ток
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпус 6 А в -40…55 °C
Светодиодный индикатор состояния Без
Тип управления Без кнопки
Дополнительные характеристики
Форма вывода Плоский (типа PCB)
Среднее сопротивление 10600 Ом в 23 °C +/- 15 %
Пределы номинального рабочего напряжения 36...67.2 В Постоянный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 В в соответствии с EN/IEC
277 В в соответствии с cUL
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на 6 кВ в соответствии с IEC
Материал контактов Серебряный сплав - позолота (AgSnO2)
[Ie] номинальный рабочий ток 6 А (AC-1/DC-1) в соответствии с IEC/UL
Минимальный коммутируемый ток 1 мА
Макс. коммутируемое напряжение 277 В
Минимальное коммутируемое напряжение 24 В
Макс. коммутационная способность 1500 VA
50 Вт
Минимальная коммутационная способность 24 мВт
Рабочая частота <= 360 циклов/час под нагрузкой
<= 18000 циклов/час холостой ход
Механическая износостойкость 10000000 циклы
Электрическая износостойкость 60000 циклы, 6 А в 250 В, AC-1 переключение
Время работы 5 мс сброс
12 мс
Категория защиты RT III
Уровни тестирования Уровень А
Рабочее положение Любое положение
Ширина 5 мм
Высота 28 мм
Глубина 18,5 мм
Описание зажимов ISO n°1 (A1-A2)CO
(11-12-14)OC
Вес нетто 0,0054 кг
Ток нагрузки 6 А в 250 В Переменный ток 0,5 мм монтажное расстояние
Средн. потребление катушки в Вт 0,21 Вт
Порог напряжения отпускания >= 0,05 Uc
Данные о безопасности и надежности B10d = 60000
Способ монтажа Socket or PCB
Комплектация изделия Изделие в сборе
Условия эксплуатации
Электрическая прочность изоляции 1000 В Переменный ток между контактами
4000 В Переменный ток между катушкой и контактом
Стандарты EN/IEC 61810-1
CSA C22.2 № 14
UL 508
Сертификаты CSA
UL
EAC
Температура окружающей среды при хранении -40…70 °C
Виброустойчивость +/- 1 мм (частота= 10…55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Степень защиты IP IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
Ударопрочность 5 gn (продолжительность = 11 мс) для неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Рабочая температура окружающей среды -40…55 °C
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 6,0 г
Высота упаковки 1 0,5 см
Ширина упаковки 1 1,5 см
Длина упаковки 1 2,8 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 10
Вес упаковки 2 67,0 г
Высота упаковки 2 0,7 см
Ширина упаковки 2 2,4 см
Длина упаковки 2 30,5 см
Тип упаковки 3 CAR
Количество штук в упаковке 3 10
Вес упаковки 3 67,0 г
Высота упаковки 3 0,7 см
Ширина упаковки 3 2,4 см
Длина упаковки 3 30,5 см
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки