Schneider-Electric Dexa
 
RUMC3AB1JD изображения - dexa
RUMC3AB1JD
РЕЛЕ 3CO (цилиндр) 12В постоянного тока
Характеристики
Основные характеристики
Серия Harmony Relay
Название серии Universal
Тип продукта Втычное реле
Краткое название устройства RUM
Тип контактов 3 переключающ.
[Uc] напряжение цепи управления 12 В пост. ток
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе 10 А в -40…55 °C
Светодиодный индикатор состояния Без
Тип управления Блокируемая тестовая кнопка
Коэффициент использования 20 %
Дополнительные характеристики
Форма вывода Цилиндрический
[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 В в соответствии с IEC
300 В в соответствии с CSA
300 В в соответствии с UL
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ
Материал контактов AgNi
[Ie] номинальный рабочий ток 10 А AC-1/DC-1 (нет) в соответствии с IEC
12 А в 28 V DC-1 в соответствии с UL
16 А в 277 В AC-1 в соответствии с UL
5 А AC-1/DC-1 (Н.З.) в соответствии с IEC
Минимальный коммутируемый ток 10 мА
Макс. коммутируемое напряжение 250 В переменный ток в соответствии с IEC
250 В постоянный ток в соответствии с IEC
Минимальное коммутируемое напряжение 17 В
Resistive rated load 10 А в 250 В переменный ток
10 А в 28 V постоянный ток
Макс. коммутационная способность 2500 VA переменный ток
280 W постоянный ток
Минимальная коммутационная способность 170 mW
Рабочая частота <= 18000 циклов/час холостой ход
<= 1200 циклов/час под нагрузкой
Механическая износостойкость 5000000 циклы
Электрическая износостойкость 100000 циклы для резистивные загрузка
Average coil consumption in W 1,4 Вт
Порог напряжения отпускания >= 0,1 Uc постоянный ток
Operate time 20 мс
Average coil resistance 120 Ом в 20 °C +/- 10 %
Пределы номинального рабочего напряжения 9,6...13,2 В постоянный ток
Категория защиты RT I
Данные о безопасности и надежности B10d = 100000
Рабочее положение Любое положение
Масса продукта 0,088 кг
Условия эксплуатации
Электрическая прочность изоляции 1500 В переменный ток между контактами
1550 В переменный ток между катушкой и контактом
1550 В переменный ток между полюсами
Сертификаты CSA
UL
ГОСТ
Стандарты EN/IEC 61810-1
CSA C22.2 № 14
UL 508
Температура окружающей среды при хранении -40…85 °C
Рабочая температура окружающей среды -40…55 °C
Виброустойчивость 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10…150 Гц)10 циклов при работе в соответствии с EN/МЭК 60068-2-27
4 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10…150 Гц)10 циклов в нерабочем состоянии в соответствии с EN/МЭК 60068-2-27
Степень защиты IP IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
Ударопрочность 10 gn для в рабочем режиме
10 gn для неработающий
Степень загрязнения 3