Schneider-Electric Dexa
 
TCSXCN3M4F3S4 изображения - dexa
TCSXCN3M4F3S4
Кабель для последовательной передачи данных RS 232, 3 м
Код EAN Код EAN: 
3595864011431
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Платформа автоматизации Modicon M340
Категория - аксессуар/отдельная деталь Аксессуары присоединений
Тип аксессуара/отдельной детали Комплект соединяющих кабелей для аппаратуры передачи данных (DCE)
Назначение аксессуара/отдельной детали Аппаратура обмена данными
Совместимость серий продукта Modicon M340
Twido
Длина 3 м
Дополнительные характеристики
Электрическое соединение 1 разъем RJ45
1 разъем SUB-D 9
Общее количество проводов 8
Физический интерфейс RS232
Вес нетто 0,165 кг
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 179,0 г
Высота упаковки 1 3,4 см
Ширина упаковки 1 15,0 см
Длина упаковки 1 17,0 см
Тип упаковки 2 S03
Количество штук в упаковке 2 50
Вес упаковки 2 9,522 кг
Высота упаковки 2 30,0 см
Ширина упаковки 2 30,0 см
Длина упаковки 2 40,0 см
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки