Schneider-Electric Dexa
 
VBD02 изображения - dexa
VBD02
TeSys Vario - выключатель-разъединитель - 12 A - установка на дверце
Код EAN Код EAN: 
3389110724905
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Range TeSys
Product Name TeSys VARIO
Краткое название устройства VBD
Device Application Профилактическое обслуживание
Тип продукта Выключатель-разъединитель
Дополнительные характеристики
Device Composition Ручка
Выключатель нагрузки
Mounting Support Ручка: дверь
Выключатель: дверь
Mounting Method Отверстие с 22,5 мм для ручка
Performance Level Высокая эффективность
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 НО
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 В Переменный ток 50/60 Гц
IEC Rated Operational Power in W 3 кВт в 400...415 В (AC-3)
4 кВт в 500 В (AC-3)
1,5 кВт в 230...240 В (AC-3)
5,5 кВт в 500 В (AC-23A)
5,5 кВт в 690 В (AC-3)
7,5 кВт в 690 В (AC-23A)
3 кВт в 230...240 В (AC-23A)
4 кВт в 400...415 В (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 8,1 А AC-23 Ue: 400 В
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 12 А
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 10 А
Making Capacity ( I Rms) 120 A в 400 В AC-21A
120 A в 400 В AC-22A
120 A в 400 В AC-23A
Breaking Capacity 120 А в 400 В (AC-21A)
120 А в 400 В (AC-22A)
120 А в 400 В (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 кА в 400 В - соответствующий предохранитель 12 А aM
10 кА в 400 В - соответствующий предохранитель 12 А GG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 кА в 400 В при Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 300 А в 400 В продолжительность: 1 с
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 кВ
Suitability for Isolation Да
Network Type Переменный ток
Постоянный ток
Intermittent Duty Class 30
Control Type Поворотная рукоятка
Rotary Handle Mounting Style Прямая
Handle Color Черный
Handle Front Plate Color Черный
Rotary Handle Padlocking 1 - 3 навесных замка 4…8 мм
Marking 0 - 1
Mechanical Durability 100000 циклы
Electrical Durability 100000 циклы AC-21
30000 циклы DC-1
30000 циклы DC-2
30000 циклы DC-3
30000 циклы DC-4
30000 циклы DC-5
IEC Terminal Connection Силовая цепь: винтовой зажим кабель 10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Силовая цепь: винтовой зажим кабель 6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником
Tightening Torque Силовая цепь: 2,1 Н·м - винтовой зажим
Base Dimension 60 x 60 mm
Height 74 мм
Width 60 мм
Product Weight 0,215 кг
Условия эксплуатации
Standards МЭК 60947-3
Сертификаты UL
CCC
GL
CSA
UKCA
Степень защиты IP IP20 в соответствии с МЭК 60529
IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Вибрации 10…150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6
Удары 11 мс (30 g (ном.)) в соответствии с IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Compatibility Code Главный выключатель-разъединитель
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 222,0 г
Высота упаковки 1 8,0 см
Ширина упаковки 1 8,5 см
Длина упаковки 1 12,0 см
Тип упаковки 2 S03
Количество штук в упаковке 2 24
Вес упаковки 2 5,75 кг
Высота упаковки 2 30,0 см
Ширина упаковки 2 30,0 см
Длина упаковки 2 40,0 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Не содержит ПВХ Да
Наличие галогенов Продукт, не содержащий галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки