Блокировка поворотной рукоятки навесными замками
|
1 - 3 навесных замка 4…8 мм
|
Маркировка
|
0 - 1
|
Монтажная опора
|
Ручка: дверь
Выключатель: дверь
|
Способ установки
|
4 винтами для ручка
|
[Ue] номинальное рабочее напряжение
|
690 В Переменный ток 50/60 Гц
|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
|
8 кВ
|
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
|
125 А
|
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
|
100 А
|
[Ie] номинальный рабочий ток
|
68,5 А AC-23 Ue: 400 В
|
Номинальная рабочая мощность, Вт
|
22 кВт в 230...240 V (AC-3)
30 кВт в 400...415 V (AC-3)
30 кВт в 690 В (AC-3)
37 кВт в 500 В (AC-3)
37 кВт в 690 В (AC-23A)
45 кВт в 500 В (AC-23A)
22 кВт в 230...240 V (AC-23A)
37 кВт в 400...415 V (AC-23A)
|
Повторно-кратковременный режим, класс
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
1250 A в 400 В AC-21A
1250 A в 400 В AC-22A
1250 A в 400 В AC-23A
|
[Icm] номинальная включающая способность (на КЗ)
|
2,8 кА в 400 В при Ipeak
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
1500 А в 400 В продолжительность: 1 с
|
Номинальный условный ток короткого замыкания
|
10 кА в 400 В - соответствующий предохранитель 125 А aM
10 кА в 400 В - соответствующий предохранитель 125 А GG
|
Отключающая способность
|
1000 А в 400 В (AC-21A)
1000 А в 400 В (AC-22A)
1000 А в 400 В (AC-23A)
|
Состав устройства
|
Выключатель нагрузки
Ручка
|
Механическая износостойкость
|
30000 циклы
|
Электрическая износостойкость
|
30000 циклы AC-21
30000 циклы DC-1...5
|
Соединения – клеммы
|
Силовая цепь: винтовой зажим кабель 95 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Силовая цепь: винтовой зажим кабель 70 мм² - жесткость кабеля: Гибкий - С кабельным наконечником
|
Момент затяжки
|
Силовая цепь: 22,6 Н-м - винтовой зажим
|
Handle front plate dimension
|
90 x 90 mm
|
Высота
|
125 мм
|
Ширина
|
90 мм
|
Вес нетто
|
1,2 кг
|