Schneider-Electric Dexa
 
VW3L20010R200 изображения - dexa
VW3L20010R200
Кабель сигнала STO, 20М
Код EAN Код EAN: 
3389118367715
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Тип продукта Комплект предварительно подсоединенного кабеля для сигнала безопасного отключения крутящего момента - 20 M
Тип аксессуара/отдельной детали Кабель
Категория - аксессуар/отдельная деталь Соединительные принадлежности
Назначение аксессуара/отдельной детали Для приводов с разъемами на печатной плате для безопасного отключения крутящего момента
Длина 20 м
Дополнительная информация Со встроенным кабельным вводом, оборудованным зажимом для снятия механ. нагрузки
Дополнительные характеристики
Совместимость серий продукта Lexium ILE
Lexium ILA
Lexium ILS
Электрическое соединение 1 разъем M8 для безопасное выключение крутящего момента
Открытый конец кабеля для привод
Разъем печатной платы
Вес нетто 3 кг
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 3,0 кг
Высота упаковки 1 10,0 см
Ширина упаковки 1 30,0 см
Длина упаковки 1 30,0 см
Экологичность предложения
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Не содержит ПВХ Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 6 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с даты поставки