Schneider-Electric Elektra-K
 
59668 изображения - elektra-k
59668
20-ТИ контактНЫЙ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ТИПА ССА620
Код EAN Код EAN: 
3303430596684
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Тип аксессуара/отдельной детали Разъем
Серия Sepam series 60
Sepam series 80 NPP
Sepam series 80
Sepam series 40
Sepam series 20
Sepam series 48
Краткое название устройства CCA620
Дополнительные характеристики
Клеммный блок Клеммный блок с винтовыми зажимами 20 контакты 1 кабель (-и) 0,2…2,5 мм² без наконечника
Клеммный блок с винтовыми зажимами 20 контакты 1 кабель (-и) 1,5…2 мм² с кабельным наконечником
Клеммный блок с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 0,2…1 мм² без наконечника
Клеммный блок с винтовыми зажимами 20 контакты 2 кабель (-и) 1 мм² с кабельным наконечником
Длина зачистки проводов 8…10 мм
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 15 г
Высота упаковки 1 1,1 см
Ширина упаковки 1 2,7 см
Длина упаковки 1 11,5 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 50
Вес упаковки 2 1,908 кг
Высота упаковки 2 14 см
Ширина упаковки 2 9 см
Длина упаковки 2 25 см
Тип упаковки 3 S03
Количество штук в упаковке 3 450
Вес упаковки 3 17,48 кг
Высота упаковки 3 30 см
Ширина упаковки 3 30 см
Длина упаковки 3 40 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,но не более 42 месяцев с даты поставки конечному пользователю.