|
|
|
782274
Wibe - поворот регулируемый W10S/60-500 - сталь предварительный оцинк
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ДЕК 30, 2021
|
|
Завершение стандартного сервиса ДЕК 30, 2021
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Wibe
|
Наименование продукта
|
Wibe Cable Trays
|
Тип продукта
|
Регулируемый поворот
|
Краткое название устройства
|
W10
|
Дополнительные характеристики
Рабочий угол
|
105…165 ° регулируется с шагом 7,5 °
|
Тип смены направления
|
Горизонтально
|
Предназначение продукта
|
Кабельный лоток 60 мм 500 мм
|
Исполнение монтажа
|
Быстроразъемный
|
Режим фиксации
|
Болтом
Путем блокировки вилки
|
Material with surface treatment
|
Сталь, оцинкованный
|
Corrosion class
|
C2
|
Высота
|
60 мм
|
Ширина
|
497 мм
|
Вес
|
292 кг / комплект из 100 шт.
|
Условия эксплуатации
Mounting location
|
Частично внешняя среда с низким воздействием коррозии склады и гаражи
|
Тип упаковки
Тип упаковки 1
|
PCE
|
Кол-во едениц в упаковке
|
1
|
Вес упаковки
|
2,92 кг
|
Высота упаковки 1
|
0,1 см
|
Ширина упаковки 1
|
83 см
|
Длина упаковки 1
|
60,8 см
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|
|