Schneider-Electric Elektra-K
 
HMIGXO3501 изображения - elektra-k
HMIGXO3501
Сенсорная панель GXO 7”, USB mini B
Код EAN Код EAN: 
3606480464799
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия МАgelis GXO
Тип продукта Панель оператора с сенсорным экраном
Размеры дисплея 7 дюймов
Тип дисплея Цветной ЖК-дисплей TFT
Цвет дисплея 65536 цветов
Разрешение изображения 800 x 480
Яркость 8 градаций, задаваемых с сенсорной панели
Описание памяти Цилиндрический НЕ - И, 16 Мбайт
Запуск приложения SDRAM, 64 Мбайт
Тип охлаждения Естественный
Дополнительные характеристики
Тип встроенных клемм COM1 последовательный канал - 1 порт(ы) - вилка SUB-D 9 - RS232C - 2400...115200 бит/с
COM2 последовательный канал - 1 порт(ы) - вилка SUB-D 9 - RS422/RS485 - 2400...187500 бит/с
USB типа мини B - 1 порт(ы) - USB типа В
Пакет программного обеспечения Vijeo Designer ПО 6.0
Номинальное напряжение питания [Us] 24 В Постоянный ток +/- 20 %
Максимальный пусковой ток 50 А
Максимальная потребляемая мощность, Вт 7 Вт
Высота 153,2 мм
Ширина 207,8 мм
Глубина 59,8 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты IP Передняя панель: IP65 в соответствии с МЭК 60529
Задняя панель: IP20 в соответствии с МЭК 60529
Степень загрязнения 2
Электромагнитная совместимость Испытание на стойкость к радиочастотным помехам: 10 В/м с частотой 80 МГц...1 ГГц
Испытание на стойкость к радиочастотным помехам: 3 В/м, 1,4 МГц…2 ГГц
Испытание на стойкость к радиочастотным помехам: 1 В/м, 2...3 ГГц
Электрический быстрый переходный: 2 кВ разъемы питания в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B
Электрический быстрый переходный: 1 кВ Другие порты в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B
Броски с высокой мощностью: 1 кВ дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5
Броски с высокой мощностью: 2 кВ общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5
Рабочая температура окружающей среды 0…50 °C
Температура окружающей среды при хранении -20…60 °C
Максимальное давление 800...1114 гПа
Относительная влажность 85 %
Виброустойчивость 1 gn (частота= 5…150 Гц) на 3 осях в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность 15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Стойкость к электростатическому разряду 4 кВ контакт в соответствии с EN/IEC 61131-2
8 кВ воздух в соответствии с EN/IEC 61131-2
Тип упаковки
Вес упаковки 1,461 кг
Высота упаковки 1 100,000 мм
Ширина упаковки 1 195,000 мм
Длина упаковки 1 315,000 мм
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки