|
|
|
KSB100SM412
Ответв. коробка 100А 12 модулей 18 мм, 3L + N + PE
|
|
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ДЕК 31, 2023
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Canalis
|
Совместимость серий продукта
|
KS шинопровод
KT шинопровод
|
Тип продукта
|
Отводной блок
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS busbar trunkingвтычной
Canalis KT busbar trunking с KS тип втычной
|
[Ie] номинальный рабочий ток
|
100 А
|
Тип защиты
|
Автоматический выключатель: miniature circuit breaker (MCB)
|
Способ крепления
|
Втычной с фиксированной полярностью
|
Полярность отводного блока
|
3L+N+PE
|
Цвет
|
Белый (RAL 9001)
|
Дополнительные характеристики
Область применения
|
Распределение средней мощности
|
Оборудование в комплекте
|
Circuit-breaker заказывается отдельно
|
[Ue] номинальное рабочее напряжение
|
230...690 V в зависимости от защитного устройства
|
Номинальное импульсное допустимое напряже
|
6,8 кВ
|
[Ui] номинальное напряжение изоляции
|
400 В в зависимости от защитного устройства
500 В в зависимости от защитного устройства
690 В в зависимости от защитного устройства
|
Частота сети
|
50/60 Гц
|
Электрическое соединение
|
Lugs - ISO63 35 мм² гибкий
Lugs - ISO63 35 мм² жесткий
|
Door/cover opening side
|
Правая
|
Способ разъединения отводного блока
|
Путем открывания дверцы
|
Стандарты
|
МЭК 61439-6
МЭК 61439-1
|
Материал корпуса
|
Пластиковый
|
Шаг 18 мм
|
12
|
Ширина
|
444 мм
|
Глубина
|
133 мм
|
Depth (door open)
|
545,5 мм
|
Высота
|
220 мм
|
Вес нетто
|
5 кг
|
Условия эксплуатации
Система заземления
|
TT
TN-S
IT
|
Степень защиты IP
|
IP55 в соответствии с МЭК 60529
|
Степень ударостойкости IK
|
IK08 в соответствии с IEC 62262
|
Тип упаковки
Тип упаковки 1
|
PCE
|
Кол-во едениц в упаковке
|
1
|
Вес упаковки
|
3,0 кг
|
Высота упаковки 1
|
18,4 см
|
Ширина упаковки 1
|
22,0 см
|
Длина упаковки 1
|
44,4 см
|
Тип упаковки 2
|
P12
|
Количество штук в упаковке 2
|
25
|
Вес упаковки 2
|
92,0 кг
|
Высота упаковки 2
|
80,0 см
|
Ширина упаковки 2
|
80,0 см
|
Длина упаковки 2
|
120,0 см
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
WEEE
|
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
|
Наличие галогенов
|
Продукт, не содержащий галогенов
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|
|