Schneider-Electric Elektra-K
 
VW3M3301 изображения - elektra-k
VW3M3301
КОММУНИКАЦ КАРТА DEVICE NET ATV32 LXM 32
Код EAN Код EAN: 
3606480169731
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Совместимость серий продукта Lexium 32
Категория - аксессуар/отдельная деталь Коммуникационные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали Карта
Тип продукта Плата DeviceNet
Совместимость продукта Lexium 32M
Назначение аксессуара/отдельной детали Сервопривод
Дополнительные характеристики
Скорость передачи 125 kbps 500 м
500 kbps 100 м
250 kbps
Кол-во адресов 1…63
Веб-службы Входы: "опрошен", "изменение состояния", "циклич."
Standard assemblies
Extended assemblies
Выходы: опрошены
Motion assemblies
Мониторинг обмена данными
CIP motion profile
Auto device replacement
Протокол порта связи DeviceNet
Электрическое соединение 1 разъем пружинный зажим 5 контакты
Локальная индикация MS (состояние модуля): 1 светодиод (зеленый/красный)
Данные о режиме управления и опорное значение получены: 1 graphic display terminal
NS (состояние сети): 1 светодиод
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 57,0 г
Высота упаковки 1 4,2 см
Ширина упаковки 1 6,2 см
Длина упаковки 1 9,0 см
Тип упаковки 2 S01
Количество штук в упаковке 2 24
Вес упаковки 2 1,593 кг
Высота упаковки 2 15,0 см
Ширина упаковки 2 15,0 см
Длина упаковки 2 40,0 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
Не содержит ПВХ Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки