Schneider-Electric Elektra-K
 
XCSDMP5005 изображения - elektra-k
XCSDMP5005
Кодовый магнитный выключатель XCSDMP - 1 НЗ + 2 НО - 1 НО переключающий - 5м
Код EAN Код EAN: 
3389110971941
Telemecanique
Характеристики
Основные характеристики
Серия Telemecanique Safety switches XCS
Тип продукта Кодовый магнитный выключатель
Наименование компонента XCSDMP
Конструкция Прямоугольный, стандартный
Размер 88 x 25 x 13 mm
Тип контактов 1 Н.З. + 2 Н.О.
Работа контактов 1 NO staggered
Материал Пластик
Электрическое соединение С заранее подключенным кабелем
Состав кабеля 6 x 0,25 мм²
Длина 5 м
Количество полюсов 3
Направления подвода 3 направлений
[Ue] номинальное рабочее напряжение 24 В Постоянный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции 100 В Постоянный ток
Дополнительные характеристики
[Sa] гарантированная рабочая дальность 8 мм
[Sa] гарантированная дальность срабатывания 20 мм
Maximum [Ie] rated operational current 100 мА
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на 2,5 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Контактное сопротивление зажимов 10 Ом
Защита от короткого замыкания 500 мА внешний плавкий предохранитель тип gG (gl)
Материал контактов Родий
Электрическая износостойкость 1200000 циклы
Макс. коммутируемое напряжение 100 В Постоянный ток
Коммутационная способность, мА 0.1...100 мА
Сопротивление изоляции 1000 МОм
Отключающая способность 10 В·А
Частота коммутации 150 Hz
Уровень безопасности Может достигать категории 4 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
Может достигать PL = e с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
Может достигать SIL 3 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с EN/IEC 61508
Данные о безопасности и надежности B10d = 50000000 значение, заданное на срок службы 20 лет, ограниченное механическим или контактным износом
Материал шкафа Термопласт PBT
Материал кабеля PVC
Глубина 13 мм
Высота 88 мм
Ширина 25 мм
Вес нетто 0,18 кг
Условия эксплуатации
Стандарты EN/IEC 60204-1
UL 508
EN/ISO 12100
EN/IEC 60947-5-1
ISO 14119
CSA C22.2 № 14
Сертификаты CSA
UL
Защитное исполнение TH
Температура окружающей среды -25…85 °C
Температура окружающей среды при хранении -40…85 °C
Виброустойчивость 10 gn (частота= 10…150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность 30 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Maximum sensitivity to magnetic fields 0,3 мТл
Класс защиты от поражения электр. током Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP IP66 в соответствии с МЭК 60529
IP67 в соответствии с МЭК 60529
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 351 г
Высота упаковки 1 3 см
Ширина упаковки 1 17 см
Длина упаковки 1 18 см
Тип упаковки 2 S02
Количество штук в упаковке 2 14
Вес упаковки 2 5,27 кг
Высота упаковки 2 15 см
Ширина упаковки 2 30 см
Длина упаковки 2 40 см
Тип упаковки 3 P06
Количество штук в упаковке 3 224
Вес упаковки 3 95,3 кг
Высота упаковки 3 77 см
Ширина упаковки 3 80 см
Длина упаковки 3 60 см
Экологичность предложения
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки