Schneider-Electric ETM
 
04202 изображения - etm
04202
2 шинки заземления с 1 клеммой 35² и 20 хомут L200 Linergy TB
Код EAN: 
3303430042020
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Linergy
Серия Linergy
Тип продукта Стержень
Наименование продукта Linergy TB
Категория - аксессуар/отдельная деталь Комплектующие для заземления
Совместимость серий продукта Prisma G Шкаф
Prisma P cubicle
Поставляемое оборудование 1 клемма 35 мм
20 хомутов
Дополнительные характеристики
Installation description Floor-standing duct - width 300 mm
Wall-mounted duct - width 300 mm
Канал ячейки - ширина 300 mm
Количество в одном комплекте Комплект из 2 шт.
Длина 200 mm
Ширина 13 мм
Глубина 12 мм
Вес нетто 0,38 кг
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 350 г
Высота упаковки 1 2 см
Ширина упаковки 1 6 см
Длина упаковки 1 23 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 5
Вес упаковки 2 2 кг
Высота упаковки 2 12,2 см
Ширина упаковки 2 20 см
Длина упаковки 2 29,5 см
Тип упаковки 3 P12
Количество штук в упаковке 3 320
Вес упаковки 3 131,84 кг
Высота упаковки 3 63 см
Ширина упаковки 3 80 см
Длина упаковки 3 120 см
Offer Sustainability
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Наличие галогенов Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки