Schneider-Electric ETM
 
ABR2E111M изображения - etm
ABR2E111M
Интерфейс вх 1НЗ 9,5мм 230-240В
Код EAN Код EAN: 
3389110651676
Telemecanique
Характеристики
Основные характеристики
Серия Интерфейс для дискретных сигналов
Тип продукта Тонкий интерфейсный модуль с электромеханическими ре
Тип контактов 1 Н.В.
[Uc] напряжение цепи управления 230...240 В
Тип сети Пер. ток
Частота тока цепи управления 50/60 Гц
Размер шага в ширину 9,5 mm
[In] максимальный номинальный ток 0,015 A
Защита от короткого замыкания 2 A внешний предохранитель тип быстродействующий
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 1 A в соответствии с IEC 60947-1
Локальная индикация Состояние сигнала управления: зеленый светодиод
Количество в одном комплекте Комплект из 5 шт.
Дополнительные характеристики
Пределы напряжения цепи управления 264 В
Соединения – клеммы Клеммный блок с винтовыми зажимами
Порог срабатывания 186 В
Напряжение отпускания 48 миля
Ток удержания 2,5 мА
Рассеиваемая мощность, Вт 0,54 W 50 Гц
0,77 W 60 Гц
Макс. коммутируемое напряжение 125 миля Постоянный ток
140 миля Переменный ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение <= 100 V Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 для встроенные контакты
<= 127 V Переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1 для встроенные контакты
Частота сети 50/60 Гц
[Ie] номинальный рабочий ток 1 A AC-12 Ue: 127 V на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
1 A DC-12 Ue: 24 В на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
1 A DC-13 Ue: 24 В на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
0,5 A AC-14 Ue: 127 V на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
0,5 A AC-15 Ue: 127 V на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
Минимальный коммутируемый ток 1 мА
Минимальное коммутируемое напряжение 5 миля
Электрическая надежность 1.0E-8
Время работы <= 30 мс между снятием напряжения с катушки и замыканием Н.О. ко Переменный ток
<= 30 мс между подачей напряжения на катушку и замыканием Н.О. к Переменный ток
Время дребезга контакта <= 5 мс
Рабочая частота, Гц 10 дюйм при отсутствии нагрузки
0,5 дюйм при Ie
Механическая износостойкость 20000000 циклы
[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 миля в соответствии с VDE 0110 группа C
300 миля в соответствии с IEC 60947-1
Огнестойкость V0 в соответствии с UL 94
Сечение кабеля 0,27…4 mm², 1 провод жесткий
0,34…2,5 mm², 1 или 2 провода гибкий С кабельным наконечником
0,6…2,5 mm², 1 или 2 провода гибкий Без наконечника
Рабочее положение Любое положение
Категория монтажа II в соответствии с IEC 60947-1
Способ монтажа Комбинированная рейка
Несимметричная DIN рейка
Симметричная DIN рейка
Вес нетто 0,036 kg
Условия эксплуатации
Стойкость к кратковременным исчезновениям 10 ms
Электрическая прочность изоляции 2000 миля между цепями катушки и контактов
2500 миля между подключенным интерфейсом и землей
750 миля между разомкнутыми контактами
Стандарты IEC 60947-5-1
Сертификаты UL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
Степень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение TC
Огнестойкость 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Ударопрочность 30 gn для 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость 3 gn (f = 10…150 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
Электромагнитная совместимость Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мк в соответствии с МЭК 947-1
Испытание стойкости к электромагнитному полю, уровень 3 10 В/м в диапазоне 27...1000 МГц в соответствии с МЭК 61000-4-3
Испытание стойкости к с электролитическому разряду, уровень 3 8 kV в соответствии с МЭК 61000-4-2
Тест на стойкость к коммутационным помехам, уровень 3 на входе/выходе 1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4
Тест на стойкость к коммутационным помехам, уровень 3 в цепи питания 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4
Температура окружающей среды -25…70 °C при Us
-5…40 °C неограниченное использование
-5…55 °C от 0,85....1,1 Us
Температура окружающей среды при хранении -40…80 °C
Высота над уровнем моря <= 3000 м
Степень загрязнения 2 в соответствии с IEC 60947-1
Тип упаковки
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7 cm
Package 1 Width 9 cm
Package 1 Length 10,8 cm
Package 1 Weight 44 g
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки