Schneider-Electric ETM
 
BLNDA000017 изображения - etm
BLNDA000017
ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, БЕЖЕВЫЙ
Код EAN Код EAN: 
3606489778842
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Blanca
Тип продукта Модуль переговорного устройства
Цветовой оттенок Бежевый
Тип управления Кнопка
Дополнительные характеристики
Назначение продукта Модульная панель вызова
Источник питания Батарейка
Доступные функции Регулируемая громкость
Маркировка Символ "Разговор"
Символ "Звук"
Основные обозначения
Соединения – клеммы Безвинтовые зажимы
Ширина 87 mm
Высота 184 mm
Глубина 25 mm
Вес нетто 0,125 kg
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5…35 °C
Тип упаковки
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Weight 120,0 g
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 18,2 cm
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 1080
Package 2 Weight 129,6 kg
Package 2 Height 110,4 см
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Weight 1,84 kg
Package 3 Height 10,6 cm
Package 3 Width 24,2 cm
Package 3 Length 40,4 cm
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки