|
|
|
SDN2200647
Светорегулятор поворотно-емкостный25-325Вт/Ва, беж
|
|
|
Основные характеристики
Название серии
|
Sedna
|
Функция
|
Диммер
|
Delivery form
|
Без рамки
|
Cover plate color
|
Бежевый
|
Kind of terminals
|
Винтовые
|
Дополнительные характеристики
Installation
|
Скрытый
|
Диммер
|
Активная нагрузка
Емкостная нагрузка
|
Тип нагрузки
|
Галогенная лампа 230 В пер. тока: 25...325 Вт
Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором: 25...325 В·А
Лампа накаливания 230 В пер. тока: 25...325 Вт
|
Rated voltage
|
230 В Переменный ток
|
Тип защиты
|
Защита электронным предохранителем
|
Terminal capacity
|
1 кабель (-и) 2,5 мм²
|
Wire structure
|
Гибкий
Жесткий
|
Длина зачистки проводов
|
7 мм
|
Material of visible parts
|
Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
|
Тип покрытия
|
Глянцевое
|
Режим фиксации
|
Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата: 51…80 мм
Винты
|
Высота
|
71 мм
|
Ширина
|
71 мм
|
Глубина
|
47,5 мм
|
Depth of visual part
|
20 мм
|
Вес нетто
|
0,10555 кг
|
Сегмент рынка
|
Жилищный сектор
Малые коммерческие предприятия
|
Условия эксплуатации
Стандарты
|
EN 60669-2-1
|
Conformity mark
|
CE
|
Сертификаты
|
ГОСТ Р
|
Степень защиты IP
|
IP20
|
Тип упаковки
Тип упаковки 1
|
PCE
|
Кол-во едениц в упаковке
|
1
|
Вес упаковки
|
105,55 г
|
Высота упаковки 1
|
7,1 см
|
Ширина упаковки 1
|
7,1 см
|
Длина упаковки 1
|
4,75 см
|
Экологичность предложения
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
WEEE
|
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|
|