Schneider-Electric ETM
 
SDN2200860 изображения - etm
SDN2200860
Светорегулятор универсальный поворотно-нажимной проходной 40-600Вт/Ва,ал
Код EAN Код EAN: 
8690495053302
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Название серии Sedna
Функция Кнопка с диммером
Function 2-канальный
Delivery form Без рамки
Cover plate color Алюминий
Kind of terminals Винтовые
Дополнительные характеристики
Installation Скрытый
Диммер Индуктивн. нагрузка
Активная нагрузка
Емкостная нагрузка
Тип нагрузки Галогенная лампа 230 В пер. тока: 40...600 Вт
Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором: 40...600 В·А
Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором: 40...600 В·А
Низковольтная галогенная лампа с тороидальным трансформатором: 40...600 В·А
Лампа накаливания 230 В пер. тока: 40...600 Вт
Rated voltage 230 В Переменный ток
Тип защиты Защита электронным предохранителем
Terminal capacity 2 кабель (-и) 2,5 мм²
Wire structure Гибкий
Жесткий
Длина зачистки проводов 7 мм
Material of visible parts Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия Глянцевое
Режим фиксации Винты
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Глубина 47,5 мм
Depth of visual part 20 мм
Вес нетто 0,09772 кг
Сегмент рынка Жилищный сектор
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Стандарты EN 60669-2-1
Conformity mark CE
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты IP IP20
Тип упаковки
Вес упаковки 97,720 г
Высота упаковки 1 71,000 мм
Ширина упаковки 1 71,000 мм
Длина упаковки 1 47,500 мм
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки