Schneider-Electric Prestige
 
31173 изображения - prestige
31173
выключатель-разъединитель Compact INV500 - 500 A - 4 полюса
Код EAN: 
3303430311737
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Compact
Наименование продукта Compact INV
Тип продукта Выключатель-разъединитель
Описание полюсов 4P
Тип сети Постоянный ток
Переменный ток
Частота сети 50/60 Гц
Цвет рукоятки Черный
[Ie] номинальный рабочий ток AC-21A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 220/240 В
AC-21A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 380/415 В
AC-21A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
AC-21A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 480 В NEMA
AC-21A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 500/525 В
AC-21A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 660/690 В
AC-22A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 220/240 В
AC-22A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 380/415 В
AC-22A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
AC-22A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 480 В NEMA
AC-22A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 500/525 В
AC-22A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 660/690 В
AC-23A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 220/240 В
AC-23A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 380/415 В
AC-23A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 440/480 V
AC-23A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 480 В NEMA
AC-23A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 500/525 В
AC-23A: 500 А Переменный ток 50/60 Гц 660/690 В
DC-21A: 500 А постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно
DC-22A: 500 А постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно
DC-23A: 500 А постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно
DC-21A: 500 А постоянный ток 250 В 4 полюса последовательно
DC-22A: 500 А постоянный ток 250 В 4 полюса последовательно
DC-23A: 500 А постоянный ток 250 В 4 полюса последовательно
[Ui] номинальное напряжение изоляции 750 В Переменный ток 50/60 Гц
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 8 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 500 А в 60 °C
Включающая способность 330 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 В Переменный ток в 50/60 Гц
50 кА выключатель-разъединитель 690 В Переменный ток в 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение 690 V AC 50/60 Hz
250 В постоянный ток
Соответствие требованиям по изоляции Да
Индикатор положения контакта Да
Видимый разрыв Да
Степень загрязнения 3
Дополнительные характеристики
Тип управления Поворотная рукоятка
Исполнение монтажа Стационарный
Монтажная опора Рейка
Монтаж на панель
Верхние присоединения Передний
Нижние присоединения Передний
Максимальная мощность AC-23: 132 кВт в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23: 150 кВт в 230 В Переменный ток 50/60 Гц (NEMA)
AC-23: 250 кВт в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23: 250 кВт в 440 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23: 250 кВт в 480 В Переменный ток 50/60 Гц (NEMA)
AC-23: 355 кВт в 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23: 500 кВт в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц
Стандартное применение Бесперебойное
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток 11,5 кА в течение 3 с в соответствии с МЭК 60947-3
20 кА в течение 1 с в соответствии с МЭК 60947-3
4 кА в течение 30 с в соответствии с МЭК 60947-3
4,9 кА в течение 20 с в соответствии с МЭК 60947-3
Механическая износостойкость 10000 циклы
Электрическая износостойкость AC-21A: 1000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-21A: 1000 циклы 500 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-21A: 1000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-22A: 1000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-22A: 1000 циклы 500 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-22A: 1000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23A: 1000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23A: 1000 циклы 500 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23A: 1000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц
DC-21A: 1000 циклы 250 В постоянный ток
DC-22A: 1000 циклы 250 В постоянный ток
DC-23A: 1000 циклы 250 В постоянный ток
Шаг соединения 45 мм
Высота 205 мм
Ширина 185 мм
Глубина 130 мм
Вес нетто 4,9 кг
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60947-3
IEC 60947-1
Сертификаты CCC
KEMA-KEUR
Степень защиты IP IP40 conforming to IEC 60529
Степень ударостойкости IK IK07 в соответствии с EN 50102
Рабочая температура окружающей среды -25…70 °C
Температура окружающей среды при хранении -50…85 °C
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 5,241 кг
Высота упаковки 1 18,9 см
Ширина упаковки 1 19,2 см
Длина упаковки 1 22,4 см
Offer Sustainability
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки