Schneider-Electric Prestige
 
BA10- prestige
BA10-004K
ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, КРЕМОВЫЙ
Код EAN: 
4607098941251
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Function Выключатель
Delivery form Изделие в сборе
Cover plate color Кремовый
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 В
Диапазон мощности <= 2300 Вт
Описание полюсов 1P
Функции переключения 2-канальный
Тип контактов 1 переключающ.
Соединения – клеммы Винтовые зажимы 2,5 мм² Жесткий кабель
Винтовые зажимы 2,5 мм² Гибкий кабель
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип монтажа Открытый
Режим фиксации Винтами
Материал PA (полиамид): моноблок
PA (полиамид): задняя пластина
Тип покрытия Глянцевое
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Глубина 35 мм
Вес нетто 0,0725 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Packing Units
Вес упаковки 0,030 г
Высота упаковки 1 35,000 мм
Ширина упаковки 1 61,000 мм
Длина упаковки 1 61,000 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки