Schneider-Electric Prestige
 
BA10- prestige
BA10-005D
ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, СОСНА
Код EAN: 
4607098947697
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Function Выключатель
Delivery form Изделие в сборе
Cover plate color Сосна
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 В
Диапазон мощности <= 2300 Вт
Описание полюсов 1P
Функции переключения На 1 направление
Тип контактов 1 Н.О.
Соединения – клеммы Винтовые зажимы 2,5 мм² Жесткий кабель
Винтовые зажимы 2,5 мм² Гибкий кабель
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип монтажа Открытый
Режим фиксации Винтами
Материал PA (полиамид): моноблок
PA (полиамид): задняя пластина
Тип покрытия Декорировано пленкой
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Глубина 35 мм
Вес нетто 0,0718 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Тип упаковки
Вес упаковки 0,072 г
Высота упаковки 1 3,500 см
Ширина упаковки 1 6,100 см
Длина упаковки 1 6,100 см
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки