Schneider-Electric Prestige
 
BC10- prestige
BC10-003K
ЭТЮД С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, КРЕМОВЫЙ
Код EAN: 
4607098940810
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Function Выключатель
Delivery form Изделие в сборе
Cover plate color Кремовый
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 В
Диапазон мощности <= 2300 Вт
Описание полюсов 1P
Функции переключения 2-канальный
Тип контактов 2 Н.О.
Соединения – клеммы Винтовые зажимы 2,5 мм² Жесткий кабель
Винтовые зажимы 2,5 мм² Гибкий кабель
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип монтажа Скрытый
Режим фиксации Винтами
Лапками
Материал PA (полиамид): моноблок
Тип покрытия Глянцевое
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Глубина 47 мм
Вес 0,069 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки