Schneider-Electric Prestige
 
MGU2.002.18 изображения - Schneider-electric
MGU2.002.18
Рамка с декоративным элементом, 1 место, белый
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта или компонента Рамка
Название Unica Basic
Количество мест 1-постовая
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Белый
Декоративный цвет White
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: декоративная рамка
ASA + PC: рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 85 мм
Глубина 14 мм
Вес 0,015 кг
Сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Жидкий стеклоочиститель
Стойкий к УФ
Масло
Белизна
Жидкое мыло
Аммиак
Бензин
Спирт
Ацетон
Здоровье и проблемы окружающей среды Не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки