Schneider-Electric Prestige
 
MGU2.002.25M изображения - prestige
MGU2.002.25M
Рамка моноблок, 1 место бежевый
Код EAN: 
8420375130508
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Basic
Количество мест 1-постовая
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Слоновая кость
Декоративный цвет Слоновая кость
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 85 мм
Глубина 14 мм
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия
Рынок жилья
Условия эксплуатации
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Жидкое мыло
Ацетон
Масло
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Стойкий к УФ
Бензин
Аммиак
Спирт
Экологичность Не содержит галогенов
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Количество штук в упаковке 1 1
Вес упаковки 1 14,5 г
Высота упаковки 1 1,2 см
Ширина упаковки 1 8 см
Длина упаковки 1 8,5 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 20
Вес упаковки 2 359 г
Высота упаковки 2 12,6 см
Ширина упаковки 2 13,2 см
Длина упаковки 2 18,6 см
Тип упаковки 3 S03
Количество штук в упаковке 3 160
Вес упаковки 3 3,224 кг
Высота упаковки 3 30 см
Ширина упаковки 3 30 см
Длина упаковки 3 40 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки