Schneider-Electric Prestige
 
MGU2.008.18 изображения - Schneider-electric
MGU2.008.18
Рамка с декоративным элементом, 4 местабелый
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Basic
Количество мест 4-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Белый
Декоративный цвет White
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: промежуточная часть
Сплав zamak: рамка
ASA + PC: рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 298 мм
Глубина 14 мм
Расстояние между центрами 71 мм
Вес 0,056 кг
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия
Рынок жилья
Условия эксплуатации
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Масло
Белизна
Спирт
Жидкий стеклоочиститель
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкое мыло
Аммиак
Ацетон
Здоровье и проблемы окружающей среды Не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки