Schneider-Electric Prestige
 
MGU2.008.25 изображения - prestige
MGU2.008.25
Рамка с декоративным элементом, 4 места, бежевый
Код EAN: 
8420375130652
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Basic
Количество мест 4-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Слоновая кость
Декоративный цвет Слоновая кость
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: промежуточная часть
Сплав zamak: рамка
ASA + PC: рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 298 мм
Глубина 14 мм
Расстояние между центрами 71 мм
Вес 0,056 кг
Сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Аммиак
Бензин
Спирт
Ацетон
Белизна
Жидкое мыло
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель
Масло
Экологичность Не содержит галогенов
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Количество штук в упаковке 1 1
Вес упаковки 1 54,6 г
Высота упаковки 1 1,3 см
Ширина упаковки 1 8 см
Длина упаковки 1 29,8 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 5
Вес упаковки 2 343 г
Высота упаковки 2 7,7 см
Ширина упаковки 2 9,5 см
Длина упаковки 2 32,2 см
Тип упаковки 3 S03
Количество штук в упаковке 3 45
Вес упаковки 3 3,443 кг
Высота упаковки 3 30 см
Ширина упаковки 3 30 см
Длина упаковки 3 40 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки