Schneider-Electric Prestige
 
MGU4.000.60 изображения - prestige
MGU4.000.60
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СЕРЕБРО
Код EAN: 
8420375130867
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Декоративная рамка
Название Unica Colors
Количество модулей 2 модуля
Режим фиксации Защёлкивание
Декоративный цвет Серебро
Дополнительные характеристики
Материал ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): decorative frame
Глубина 5,75 мм
Ширина 57,6 мм
Высота 57,6 мм
Вес нетто 0,032 кг
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Бензин
Стойкий к УФ
Спирт
Ацетон
Белизна
Жидкий стеклоочиститель
Жидкое мыло
Масло
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 6 г
Высота упаковки 1 0,5 см
Ширина упаковки 1 5,7 см
Длина упаковки 1 5,7 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 20
Вес упаковки 2 120 г
Высота упаковки 2 6 см
Ширина упаковки 2 12 см
Длина упаковки 2 17,5 см
Тип упаковки 3 S02
Количество штук в упаковке 3 160
Вес упаковки 3 960 г
Высота упаковки 3 15 см
Ширина упаковки 3 30 см
Длина упаковки 3 40 см
Offer Sustainability
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки