Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.0101.18NZD изображения - prestige
MGU5.0101.18NZD
Двухклавишный выключатель 2 модуля с индикаторной лампой, белый
Код EAN: 
8420375136517
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Range of product Unica
Название Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта Выключатель
Комплектация изделия Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функции выключателя 1-полюсн. на 1 направление
Количество клавиш 2
Область применения Управление освещением
Поставляемое оборудование Внутреннее силовое соединение
Цветовой оттенок White
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Электрическая износостойкость 10000 cycles
Сопротивление изоляции > 5 MOhm at 500 V
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Минимальная отключающая способность 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Изоляционное расстояние > 3 mm
Исполнительное устройство Клавиша
Количество модулей 2 x 1 модуль
Сигнальная лампа LED,цвет: синий, потребление тока: 0.15 мА, рост температуры: 15 °C
Соединения – клеммы Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля 0…2.5 mm² rigid cable
0…2.5 mm² flexible cable
Материал ASA + PC: mechanism cover
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: fixing frame
Тип покрытия Необработанный
Режим фиксации Винты
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Глубина 34 мм
Глубина встраивания 22 мм
Вес нетто 0,0735 кг
Температура окружающей среды 25…35 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…50 °C
Стандарты Директива по ЭМС
Директива по низковольтному оборудованию
EN 60669-1
Сертификаты FR.ME63.B02736
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Степень ударостойкости IK IK01
Характеристики окружающей среды Жидкое мыло
Масло
Бензин
Белизна
Ацетон
Жидкий стеклоочиститель
Аммиак
Спирт
Стойкий к УФ
Тип упаковки
Вес упаковки 68,000 г
Высота упаковки 1 34,000 мм
Ширина упаковки 1 75,000 мм
Длина упаковки 1 75,000 мм
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки