Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.033.18ZD изображения - Schneider-electric
MGU5.033.18ZD
розетка без з/к со шторками (винтовой зажим) белый 2P 2м
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Питание напряжения
Тип продукта Розетка
Название Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Номер розетки ( гнезда) 1
Конфигурация выходных полюсов 2P со шторками
Стандарт розетки Европейский
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A в 250 V переменный ток
Частота сети 50/60 Гц
Количество модулей 2 модуля
Режим фиксации Винты
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Соединения – клеммы Винтовые зажимы
Сечение кабеля 0…4 мм² - жесткость кабеля: гибкий
0…4 мм² - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность 100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,6
Электрическая износостойкость 10000 циклы, cos phi = 0,8
Сопротивление изоляции > 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Материал PA (полиамид) 6: центре пластины
Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия Бриллиантовый
Количество на один комплект Комплект из 1 шт. пленка
Сертификаты 60058890B
FR.ME63.B02375 AC
Глубина встраивания 27 мм
Глубина 37 мм
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Вес 0,0632 кг
Обработка поверхности Необработанная
Условия эксплуатации
Рабочая температура 15…30 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…35 °C
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Масло
Ацетон
Аммиак
Жидкое мыло
Бензин
Белизна
Жидкий стеклоочиститель
Спирт
Стойкий к УФ
Здоровье и проблемы окружающей среды Не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки