Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.036.25ZD изображения - prestige
MGU5.036.25ZD
розетка С З/К (винтовой зажим) бежевый 2P+E, DE 2м
Код EAN: 
8420375136739
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Источник питания
Тип продукта Розетка
Название Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество разъемов (гнёзда) 1
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Стандарт розетки Немецкий
Стандартное описание розетки С заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток
Частота сети 50/60 Гц
Количество модулей 2 модуля
Режим фиксации Винты
Цветовой оттенок Cream (RAL 9010)
Соединения – клеммы Винтовые зажимы
Сечение кабеля 0…4 mm² - cable stiffness: flexible
0…4 mm² - cable stiffness: rigid
Минимальная отключающая способность 100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,6
Электрическая износостойкость 10000 cycles, cos phi = 0.8
Сопротивление изоляции > 5 MOhm at 500 V
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Материал PA (polyamide) 6: mechanism cover
Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия Блестящий
Количество на один комплект Set of 1 film
Сертификаты FR.ME63.B02375 AC
Глубина встраивания 30 мм
Глубина 40 мм
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Вес нетто 0,0695 кг
Поверхность Необработанная
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 15…30 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…35 °C
Степень ударостойкости IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Бензин
Ацетон
Спирт
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Жидкий стеклоочиститель
Стойкий к УФ
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 70 г
Высота упаковки 1 4 см
Ширина упаковки 1 7,5 см
Длина упаковки 1 7,5 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 10
Вес упаковки 2 700 г
Высота упаковки 2 7,5 см
Ширина упаковки 2 19,5 см
Длина упаковки 2 21,5 см
Тип упаковки 3 S04
Количество штук в упаковке 3 110
Вес упаковки 3 8,95 кг
Высота упаковки 3 30 см
Ширина упаковки 3 40 см
Длина упаковки 3 60 см
Offer Sustainability
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки