Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.037.25TAZD изображения - prestige
MGU5.037.25TAZD
Розетка с з/к со шторками (винтовой зажим) с крышкой бежевый 2P+E 2м
Код EAN: 
8420375136845
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Питание напряжения
Тип продукта Розетка
Название Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество разъемов (гнезда) 1
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Стандарт розетки С заземлением
Стандартное описание розетки С заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Шторки/Крышка Hinged cover
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток
Частота сети 50/60 Гц
Количество модулей 2 модуля
Режим фиксации Винты
Цвет Кремовый (RAL 9010)
Соединения – клеммы Винтовые зажимы
Сечение кабеля 0…4 мм² - жесткость кабеля: гибкий
0…4 мм² - жесткость кабеля: Жесткий
Минимальная отключающая способность 100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,6
Электрическая износостойкость 10000 циклы, cos phi = 0,8
Сопротивление изоляции > 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Материал PA (полиамид) 6: крышка механизма
ASA + PC: крышка с креплением на петлях
Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия Блестящий
Количество на один комплект Комплект из 1 шт. пленка
Сертификаты FR.ME63.B02375 AC
Глубина встраивания 30 мм
Глубина 40 мм
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Вес 0,0753 кг
Обработка поверхности Необработанная
Условия эксплуатации
Рабочая температура 15…30 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…35 °C
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Аммиак
Жидкое мыло
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Бензин
Ацетон
Масло
Стойкий к УФ
Спирт
Экологичность Не содержит галогенов
Тип упаковки
Вес упаковки 1 71,000 г
Высота упаковки 1 50,000 мм
Ширина упаковки 1 75,000 мм
Длина упаковки 1 75,000 мм
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки