Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.201.18ZD изображения - Schneider-electric
MGU5.201.18ZD
Одноклавишный выключатель (СХ.1) белый
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Range of product Unica
Название Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта Выключатель нагрузки
Комплектация изделия Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функция выключателя 1-полюсн. на 1 направление
Количество клавиш 1
Область применения Управление
Поставляемое оборудование Внутреннее силовое соединение
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 V переменный ток 50/60 Гц
Электрическая износостойкость 10000 циклы
Сопротивление изоляции > 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Минимальная отключающая способность 200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,3
Изоляционное расстояние > 3 mm
Исполнительное устройство Клавиша
Количество модулей 2 модуля
Соединения – клеммы Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля 0…2,5 мм² жесткий кабель
0…2,5 мм² гибкий кабель
Материал Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия Необработанный
Режим фиксации Винты
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Глубина 34 мм
Глубина встраивания 24 мм
Вес 0,0593 кг
Рабочая температура 25…35 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…50 °C
Стандарты Директива по ЭМС
EN 60669-1
Директива по низковольтному оборудованию
Сертификаты FR.ME63.B02736
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Степень защиты IK IK01
Характеристики окружающей среды Жидкий стеклоочиститель
Жидкое мыло
Спирт
Стойкий к УФ
Масло
Аммиак
Белизна
Бензин
Ацетон
Здоровье и проблемы окружающей среды Не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки