Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.201.30ZD изображения - prestige
MGU5.201.30ZD
Одноклавишный выключатель (СХ.1) алюминий
Код EAN: 
8420375151114
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Range of product Unica
Название Unica Top - Unica Class
Тип продукта Выключатель
Комплектация изделия Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функции выключателя 1-pole 1-way
Область применения Управлене освещением
Поставляемое оборудование Внутреннее силовое соединение
Цветовой оттенок Aluminium
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Макс. коммутируемый ток 10 мА
Электрическая износостойкость 10000 cycles
Сопротивление изоляции > 5 MOhm at 500 V
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Минимальная отключающая способность 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Изоляционное расстояние > 3 mm
Исполнительное устройство Клавиша
Количество модулей 2 модуля
Соединения – клеммы Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля 0…2.5 mm² rigid cable
0…2.5 mm² flexible cable
Материал Zamak: fixing frame
Тип покрытия Необработанный
Режим фиксации Винты
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Глубина 34 мм
Глубина встраивания 24 мм
Вес нетто 0,0593 кг
Рабочая температура окружающей среды 25…35 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…50 °C
Стандарты Директива по ЭМС
Директива по низковольтному оборудованию
EN 60669-1
Сертификаты FR.ME63.B02736
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Степень ударостойкости IK IK01
Характеристики окружающей среды Аммиак
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Спирт
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Жидкое мыло
Ацетон
Экологичность Не содержит галогенов
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки