Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.203.18NZD изображения - prestige
MGU5.203.18NZD
Одноклавишный переключатель (СХ.6) с индикаторной лампой белый
Код EAN: 
8420375137255
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Range of product Unica
Название Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта Выключатель
Комплектация изделия Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функции выключателя 1-полюсный на 2 направления
Количество клавиш 1
Область применения Управлене освещением
Поставляемое оборудование Внутреннее силовое соединение
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 В переменный ток 50/60 Гц
Электрическая износостойкость 10000 циклы
Сопротивление изоляции > 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Минимальная отключающая способность 200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi = 0,3
Изоляционное расстояние > 3 mm
Исполнительное устройство Клавиша
Количество модулей 2 модуля
Сигнальная лампа LED,цвет: Синий, потребление тока: 0.15 мА, рост температуры: 15 °C
Соединения – клеммы Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля 0…2,5 мм² Жесткий кабель
0…2,5 мм² Гибкий кабель
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма
Сплав zamak: монт. рама
Маркировка OFF
Тип покрытия Необработанный
Режим фиксации Винты
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Глубина 34 мм
Глубина встраивания 22 мм
Вес 0,0584 кг
Рабочая температура 25…35 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…50 °C
Стандарты Директива по низковольтному оборудованию
Директива по ЭМС
EN 60669-1
Сертификаты FR.ME63.B02736
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Степень защиты IK IK01
Характеристики окружающей среды Жидкое мыло
Спирт
Бензин
Ацетон
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Аммиак
Масло
Стойкий к УФ
Экологичность Не содержит галогенов
Тип упаковки
Вес упаковки 1 54,000 г
Высота упаковки 1 34,000 мм
Ширина упаковки 1 75,000 мм
Длина упаковки 1 75,000 мм
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки