Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.421.25ZD изображения - prestige
MGU5.421.25ZD
Компьютерная розетка 1ХRJ45 Катушка 5Е, с полем для надписи бежевый 2м
Код EAN: 
8420375138511
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Название Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта Разъем RJ45
Область применения Связь
Комплектация изделия Механизм с крепежной рамой и центральной платой
Цветовой оттенок Слоновая кость
Тип информационной розетки RJ45 4 контакт(ы) Кат.5e < 155 МГц
Поставляемое оборудование Защитный экран
Держатель таблички
Дополнительные характеристики
Тип сети обмена данными 1000BASE-T
Протокол порта обмена данными ATM 155 Мбит/с
Количество модулей 2 модуля
Количество разъемов (гнёзда) 1
Тип разъема Infraplus
Тип соединителя S-One
Тип экранирования U/UTP
Разводка проводов Неэкранированная витая пара
Соединения – клеммы Щелчок
Маркировка Цветовая кодировка
Тип монтажа Утопленный
Способ установки Винты
Винтом: shield
Направление установки Прямой
Материал ASA + PC: mechanism cover
Zamak: fixing frame
Глубина 36 мм
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Глубина встраивания 25 мм
Вес нетто 0,051 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP40
Степень ударостойкости IK IK01
Рабочая температура окружающей среды 15…30 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…35 °C
Характеристики окружающей среды Бензин
Жидкий стеклоочиститель
Спирт
Масло
Белизна
Ацетон
Стойкий к УФ
Жидкое мыло
Аммиак
Экологичность Не содержит галогенов
Стандарты ISO 8877
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки