Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.425.25ZD изображения - prestige
MGU5.425.25ZD
Компьютерная розетка 1ХRJ45 категория 6, с полем для надписи бежевый 2м
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Название Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта Разъем RJ45
Область применения Связь
Комплектация изделия Механизм с крепежной рамой и центральной платой
Цветовой оттенок Слоновая кость
Тип информационной розетки RJ45 4 контакт(ы) Кат.6 <250 МГц
Поставляемое оборудование Держатель таблички
Защитный экран
Дополнительные характеристики
Тип сети обмена данными 1000BASE-TX
Протокол порта обмена данными ATM 1200 Мбит/с
Количество модулей 2 модуля
Номер розетки (гнезда) 1
Тип разъема Infraplus
Тип соединителя S-One
Тип экранирования U/UTP
Разводка проводов Неэкранированная витая пара
Соединения – клеммы Щелчок
Маркировка Цветовая кодировка
Тип монтажа Скрытый
Способ установки Винты
Винтом: shield
Направление установки Прямой
Материал ASA + PC: центре пластины
Сплав zamak: монт. рама
Глубина 36 мм
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Глубина встраивания 25 мм
Вес 0,062 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP40
Степень защиты IK IK01
Рабочая температура окружающей среды 15…30 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…35 °C
Характеристики окружающей среды Ацетон
Бензин
Жидкое мыло
Стойкий к УФ
Масло
Аммиак
Спирт
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Здоровье и проблемы окружающей среды Не содержащий галогенов
Стандарты ISO 8877
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки