Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.453.18ZD изображения - Schneider-electric
MGU5.453.18ZD
TV/FM розетка проходная белый zamak
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Название Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта Розетка радио/ТВ
Область применения Media device support
Комплектация изделия Механизм с крепежной рамой и центральной платой
TV гнездо Проходная розетка
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Условия эксплуатации Последовательная система распределения
Дополнительные характеристики
TV соединитель Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем FM Розетка IEC 9,52 мм
Состав устройства Support ring
Maximum branch attenuation TV <0,5 дБ
Затухание в цепи 17 дБ TV/UHF сигнал125…860 МГц
17 дБ TV/VHF сигнал47…68 МГц
32 дБ R сигнал87,5…108 МГц
Постоянный ток Да
Количество на линию 7
Количество модулей 2 модуля
Материал ASA + PC: центре пластины
Сплав zamak: монт. рама
Обработка поверхности Необработанная
Тип покрытия Бриллиантовый
Маркировка С напечатанной маркировкой
Тип монтажа Скрытый
Режим фиксации Винты
Глубина 28 мм
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Глубина встраивания 18 мм
Вес 0,108 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Степень защиты IK IK01
Рабочая температура 15…35 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…35 °C
Характеристики окружающей среды Жидкое мыло
Спирт
Масло
Жидкий стеклоочиститель
Стойкий к УФ
Бензин
Аммиак
Белизна
Ацетон
Здоровье и проблемы окружающей среды Не содержащий галогенов
Стандарты Директива по ЭМС
EN 50083-1
EN 50083-4
EN 50083-2
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки