Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.456.18ZD изображения - prestige
MGU5.456.18ZD
R-TV/SAT розетка проходная белый zamak
Код EAN: 
8420375138894
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Название Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ
Область применения Media device support
Комплектация изделия Механизм с крепежной рамой и центральной платой
TV гнездо Проходная розетка
Цветовой оттенок White (RAL 9003)
Условия эксплуатации Последовательная система распределения
Дополнительные характеристики
TV коннектор Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT Розетка IEC 9,52 мм
Состав устройства Support ring
Maximum branch attenuation TV <1 dB
SAT <1,5 дБ
Затухание в цепи 12 дБ SAT сигнал950…2400 МГц
13 дБ R сигнал10…108 МГц
13 дБ TV/UHF сигнал470…830 МГц
13 дБ TV/VHF сигнал118…470 МГц
Постоянный ток В разъеме SAT
Количество на линию 4
Количество модулей 2 модуля
Материал ASA + PC: mechanism cover
Zamak: fixing frame
Поверхность Необработанная
Тип покрытия Блестящий
Маркировка С напечатанной маркировкой
Тип монтажа Утопленный
Режим фиксации Винты
Глубина 28 мм
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Глубина встраивания 18 мм
Вес нетто 0,108 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Степень ударостойкости IK IK01
Рабочая температура окружающей среды 15…35 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…35 °C
Характеристики окружающей среды Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель
Спирт
Ацетон
Жидкое мыло
Аммиак
Масло
Белизна
Бензин
Экологичность Не содержит галогенов
Стандарты Директива по ЭМС
DIN 45330
R.D. 1/1998
EN 50083-1
R.D. 279/1999
UNE 20-523-79 (2e)
EN 50083-2
DIN 45325
EN 50083-4
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 92 г
Высота упаковки 1 2,9 см
Ширина упаковки 1 7,5 см
Длина упаковки 1 7,5 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки