Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.464.25ZD изображения - prestige
MGU5.464.25ZD
TV розетка оконечная бежевый zamak
Код EAN: 
8420375139075
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Название Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта ТВ розетка
Область применения Media device support
Комплектация изделия Механизм с крепежной рамой и центральной платой
TV гнездо Клемма под штекер
Цветовой оттенок Слоновая кость
Дополнительные характеристики
TV коннектор Вилка МЭК 9,52 мм
Состав устройства Support ring
Затухание в цепи 8 дБ TV сигнал5…2150 МГц
Постоянный ток Нет
Количество на линию 1
Количество модулей 2 модуля
Материал ASA + PC: mechanism cover
Zamak: fixing frame
Тип покрытия Блестящий
Тип монтажа Утопленный
Режим фиксации Винты
Глубина 28 мм
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Глубина встраивания 18 мм
Вес нетто 0,108 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Степень ударостойкости IK IK01
Рабочая температура окружающей среды 15…35 °C
Температура окружающей среды при хранении 0…35 °C
Характеристики окружающей среды Ацетон
Жидкий стеклоочиститель
Аммиак
Спирт
Бензин
Белизна
Жидкое мыло
Стойкий к УФ
Масло
Экологичность Не содержит галогенов
Стандарты Директива по ЭМС
EN 50083-4
EN 50083-2
EN 50083-1
Тип упаковки
Вес упаковки 92,000 г
Высота упаковки 1 29,000 мм
Ширина упаковки 1 75,000 мм
Длина упаковки 1 75,000 мм
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки