Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.525.25ZD изображения - prestige
MGU5.525.25ZD
ИК Датчик движения 8A бежевый
Код EAN: 
8420375144680
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Название Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта Датчик движения
Область применения Контроль
Комплектация изделия Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Тип нагрузки Лампа накаливания 230 В пер. тока - 2300 Вт
Галогенная лампа 230 В пер. тока - 2000 Вт
Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками - 1500 В·А
Лампа низкого напряжения с электронным трансформатором - 1150 В·А
Вентилятор 230 В~ - 200 В·А
Конвектор 230 В~ - 2300 Вт
Контактор 230 В ~ - 200 В·А
Люминесцентная трубка (диаметр: 26…38 мм): 1 1–10 В регулируемый электронный балласт - 2000 В·А, cos phi = 0,9
Компактная люминесцентная лампа - 500 В·А
Тип датчика PIR
Цвет лицевой панели Ivory
Дополнительные характеристики
Диапазон мощности 2300 Вт
[Ue] номинальное рабочее напряжение 230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Макс. пусковой ток 10 А
Зона обнаружения движения 10 x 20 м (монтажная высота PIR 2,15 м)
9 x 18 м (монтажная высота PIR 1,2 м)
Область обнаружения присутствия 5 x 20 м (монтажная высота PIR 1,2 м)
6 x 12 м (монтажная высота PIR 2,15 м)
Доступные функции Автоматически с принуд. ручным переключением
Угол обнаружения Полные 180°
Укороченн. 90° влево или вправо
Поверхность обнаружения Фронтальный: 10 мм
Боковой: 9 мм
Горизонтальный угол обнаружения 90…180 °
Режимы выбора M: ручной
A: автоматическ.
S: ведомый
Количество модулей 2 модуля
Тип настройки Регулируемое время отключения и яркость
Тип управления Ручная блокировка автоматики максимум с 5 кнопками
Конфигурация проводки 3 провода с нейтралью
Регулировка интенсивности освещения 5…1000 лк автоматический
Диапазон временной задержки 2 s...20 min
Емкость зажимного соединения <= 2 x 2.5 mm² for flexible cable(s)
<= 2 x 2.5 mm² for rigid cable(s)
Маркировка L+N
Соединения – клеммы Винтовые зажимы
Материал ASA + PC: mechanism cover
Zamak: fixing frame
Тип покрытия Блестящий
Тип монтажа Утопленный
Режим фиксации Винты
Монтажные лапки
Монтажная высота 1,2…2,15 м
Глубина 58 мм
Ширина 70,9 мм
Высота 70,9 мм
Глубина встраивания 34 мм
Вес нетто 0,1105 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Степень ударостойкости IK IK01
Рабочая температура окружающей среды 0…35 °C
Температура окружающей среды при хранении -20…55 °C
Относительная влажность 0…5 %
Характеристики окружающей среды Бензин
Белизна
Аммиак
Жидкий стеклоочиститель
Спирт
Стойкий к УФ
Масло
Ацетон
Жидкое мыло
Экологичность Не содержит галогенов
Стандарты EN 60669-2-1
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 149 г
Высота упаковки 1 5,8 см
Ширина упаковки 1 9,5 см
Длина упаковки 1 9,5 см
Вес упаковки 2 2,34 кг
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки