Schneider-Electric Prestige
 
MGU6.002.551 изображения - prestige
MGU6.002.551
Рамка, 1 место, хамелеон терракотовый/бежевый
Код EAN: 
8420375131581
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Plus
Количество мест 1-постовая
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Терракотовый
Декоративный цвет Слоновая кость
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: декоративная рамка
ASA + PC: промежуточная часть
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 90 мм
Глубина 14 мм
Вес 0,022 кг
Сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Жидкий стеклоочиститель
Спирт
Аммиак
Стойкий к УФ
Масло
Жидкое мыло
Ацетон
Белизна
Бензин
Здоровье и проблемы окружающей среды Не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки