Schneider-Electric Prestige
 
MGU6.002.554 изображения - prestige
MGU6.002.554
Рамка, 1 место, хамелеон голубой лед/ бежевый
Код EAN: 
8420375131598
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Plus
Количество мест 1-постовая
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Холодный голубой
Декоративный цвет Слоновая кость
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: декоративная рамка
ASA + PC: промежуточная часть
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 90 мм
Глубина 14 мм
Вес 0,022 кг
Сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Жидкий стеклоочиститель
Спирт
Ацетон
Стойкий к УФ
Жидкое мыло
Белизна
Масло
Бензин
Аммиак
Экологичность Не содержит галогенов
Тип упаковки
Вес упаковки 1 27,000 г
Высота упаковки 1 10,000 мм
Ширина упаковки 1 80,000 мм
Длина упаковки 1 91,000 мм
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки