Schneider-Electric Prestige
 
MGU6.004.18 изображения - prestige
MGU6.004.18
Рамка горизонтальная, 2 места, хамелеон белый
Код EAN: 
8420375131888
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Plus
Количество мест 2-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Белый
Декоративный цвет White
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: cover frame
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 161 мм
Глубина 14 мм
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0,035 кг
Сегмент рынка Жиличный сектор
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Масло
Стойкий к УФ
Ацетон
Жидкий стеклоочиститель
Жидкое мыло
Белизна
Бензин
Спирт
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 35 г
Высота упаковки 1 1,5 см
Ширина упаковки 1 8 см
Длина упаковки 1 16 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 10
Вес упаковки 2 419,5 г
Высота упаковки 2 12,5 см
Ширина упаковки 2 12,5 см
Длина упаковки 2 18,5 см
Тип упаковки 3 S03
Количество штук в упаковке 3 80
Вес упаковки 3 3,718 кг
Высота упаковки 3 30 см
Ширина упаковки 3 30 см
Длина упаковки 3 40 см
Offer Sustainability
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки